SKF.comPágina inicialLocalizar informações de contatoAjuda
SKF Lubrication Solutions
ProdutosAplicações e IndustriasServiçosBibliotecaSobre a SKF
NoticiasContatoFAQCarreiraSites do grupo
Pesquisa detalhada »

SKF lubrication solutions /  Imprimir esta página 

Produtos

Milhares de pontos de lubrificação. Uma única fonte de experiência em lubrificação.

 

A experiência da SKF em lubrificação envolve a ciência da tribologia, o estudo do atrito, desgaste, fadiga e lubrificação.

Estudos realizados pelo centro de pesquisa e engenharia da SKF mostraram que 36% das falhas prematuras em rolamentos são causadas por problemas de lubrificação - lubrificante em excesso, em falta, do tipo errado ou contaminado.

Prevenir tais falhas relacionadas a lubrificação, bem como assegurar o melhor desempenho dos rolamentos e das máquinas, significa fornecer o lubrificante certo na quantidade certa, com o sistema de lubrificação certo e no ponto de lubrificação certo. Onde quer que a sua máquina esteja.

Atualmente, a SKF fornece uma linha completa de soluções em lubrificação para fazer exatamente isso:

 

Sistemas de lubrificação centralizada

Os sistemas de lubrificação centralizada da SKF fornecem lubrificante de uma fonte central para os pontos conectados de uma máquina ou sistemas de usinagem. O atrito e o desgaste são minimizados, a lubrificação manual, freqüentemente insegura, é eliminada e a quantidade de lubrificante é otimizada.

Os sistemas de lubrificação centralizada da SKF praticamente dispensam manutenção. A manutenção limita-se ao reabastecimento do reservatório de lubrificante e a inspeções visuais periódicas dos pontos de lubrificação conectados.

 

Sistemas de lubrificação por quantidade mínima

As tecnologias de lubrificação automática da SKF oferecem diversas vantagens importantes, como uma produção mais rápida, menores custos de manutenção e um ambiente de trabalho ambientalmente mais seguro e mais saudável. Elas incluem os sistemas mais avançados e automatizados de lubrificação por quantidade mínima (MQL) da indústria para processos de usinagem.

 

Lubrificadores e lubrificação manual 

Com unidades monoponto e multiponto, os lubrificadores automáticos da SKF substituem a lubrificação manual com economia de tempo e de mão-de-obra. Soluções de lubrificação constante da SKF, como SYSTEM 24 e SYSTEM MultiPoint, proporcionam uma lubrificação precisa, isenta de contaminações e com risco mínimo de falta ou excesso de lubrificação.

A lubrificação manual compreende pistolas, aplicadores, bombas e dosadores de graxa. Os produtos de lubrificação manual da SKF oferecem aos profissionais de manutenção  muitas ferramentas de fácil utilização para manter os rolamentos supridos de quantidades precisas de graxa livre de contaminação.

 

Lubrificantes

A extensa gama de lubrificantes da SKF inclui uma linha de graxas e óleos, refletindo décadas de pesquisa e desenvolvimento em várias indústrias.

 
Meu site
Registre-se aqui »
Endereço de correio eletrônico:       Ajuda »
Senha: 
Esqueci a senha »
Selecionar idioma
Ir para local
Últimas notícias 
A SKF oferece experiência em sistemas de lubrificação - sob uma única marca
(2009-08-04, 09:27)
Últimas notícias »

Mais informações

Para encontrar mais informações, visite a biblioteca de mídia.

 
Contatem-me
Termos e condiçõesPolítica de privacidadePropriedade do siteMapa do site