Une bonne lubrification est un facteur essentiel pour la durée des roulements
Le choix de la graisse adaptée à une application donnée est essentiel pour les performances des roulements. Jusqu'à 36% des défaillances de roulements sont imputables à une mauvaise lubrification. Des conditions telles que la charge, la vitesse, la température et l'environnement déterminent le type de graisse qui convient à une application donnée. Outre le choix de la bonne graisse, l'injection de la quantité correcte de graisse à des intervalles de temps adéquats joue un rôle également important. Un graissage excessif peut avoir des effets néfastes sur la durée d'un roulement et provoquer des arrêts machines et une défaillance prématurée.
SKF vous propose deux types d'équipements de lubrification : manuel et automatique. Les deux méthodes sont conçues pour une facilité d'utilisation maximale et pour exclure tout risque de pollution de la graisse.
De plus, elles permettent aux utilisateurs de contrôler la quantité de graisse utilisée dans chaque application. Dans le cas d'une application manuelle avec des pompes et des pistolets à graisse SKF, les roulements peuvent être lubrifiés avant et pendant leur fonctionnement. Avec les graisseurs automatiques SKF comme le SYSTEM 24 ou le SYSTEM MultiPoint, la bonne quantité de graisse est appliquée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an, si vous le désirez. Il suffit de régler la minuterie automatique des graisseurs et la lubrification se fait d'elle-même. Afin de vous aider à déterminer la bonne quantité de graisse pour votre application, SKF a développé DialSet, un programme informatique simple de calcul de la lubrification, qui vous aide à déterminer les bons intervalles de lubrification. Ce programme est disponible sur CD-ROM, en plusieurs langues.
Pour consulter la gamme de systèmes de lubrification SKF, cliquez sur le lien suivant |