SKF.comPágina inicialLocalizar informações de contatoAjuda
SKF Lubrication Solutions
ProdutosAplicações e IndustriasServiçosBibliotecaSobre a SKF
NoticiasContatoFAQCarreiraSites do grupo
Pesquisa detalhada »

SKF lubrication solutions / Produtos /  Imprimir esta página 

Lubrificadores e lubrificação manual

Uma lubrificação correta é essencial para uma longa vida de rolamentos

A escolha de uma graxa correta para uma aplicação correta é de crítica importância para o desempenho de rolamentos. Uma lubrificação incorreta responde por até 36% das falhas de rolamentos. Condições tais como a carga, velocidade, temperatura e o ambiente determinam o tipo de graxa necessária para cada aplicação. De igual importância da seleção de uma graxa correta é a correta quantidade de graxa, a ser aplicada a intervalos corretos. Uma lubrificação excessiva pode ter efeitos prejudiciais sobre a vida útil do rolamento e poderá contribuir para paradas da máquina e falhas prematuras.

A SKF oferece dois tipos lubrificadores: manuais e automáticos. Ambos os métodos foram projetados para uma facilidade de uso e para garantir a ausência de riscos de contaminação de graxa/ massa.

Adicionalmente, eles permitem que o usuário possa controlar a quantidade de graxa usada em cada aplicação. Quando aplicada manualmente, usando os lubrificadores SKF, os rolamentos podem ser lubrificados antes e durante a operação. Usando os equipamentos automáticos, tais como o SYSTEM 24 ou o SYSTEM MultiPoint, quantidades corretas de graxa são aplicadas ao longo das 24 horas do dia, 7 dias da semana, 52 semanas do ano, se você assim o desejar. Simplesmente ajuste as unidades corretas no timer automático, e a lubrificação dar-se-á automaticamente. A SKF desenvolveu o DialSet, um programa simples de computador, para ajuda-lo a determinar a correta quantidade de graxa para a sua aplicação específica. O DialSet ajuda nas decisões sobre quais são os ajustes de tempo mais adequados para você. O programa está disponível em seis idiomas, em CD-ROM, e é compatível com a maioria dos computadores pessoais.

 
Lubrificadores automáticos SYSTEM 24
lubrificação manual
Meu site
Registre-se aqui »
Endereço de correio eletrônico:       Ajuda »
Senha: 
Esqueci a senha »
Selecionar idioma
Ir para local
Termos e condiçõesPolítica de privacidadePropriedade do siteMapa do site