La solution idéale pour chaque application industrielle
Pour offrir des performances optimales, même les roulements les plus fiables nécessitent d'être correctement lubrifiés. Il est donc primordial de choisir la graisse pour roulements la mieux adaptée et de l'appliquer selon des méthodes et à des intervalles de lubrification appropriés. Ce constat a incité SKF, leader mondial de la fabrication de roulements, à mener des recherches intensives dans le domaine de la lubrification. Les ingénieurs SKF considèrent la graisse comme un élément "fondamental" d'un montage de roulement, au même titre que le roulement lui-même, le palier et le dispositif d'étanchéité. Ces 4 éléments deviennent indissociables. SKF s'appuie sur sa vaste expérience du développement de roulements pour élaborer une gamme spéciale de lubrifiants, dont la qualité supérieure est le fruit d'essais et d'études menés en continu. Les normes et paramètres d'essais très stricts définis et appliqués au sein des Centres de recherche SKF sont aujourd'hui mondialement reconnus et utilisés pour l'évaluation des performances des graisses pour roulements.
La gamme complète de graisses SKF pour roulements est le résultat d'efforts de recherche et développement fournis depuis de nombreuses années. Chaque lubrifiant unique est formulé avec précision en fonction du domaine d'application auquel il est destiné. Pour en savoir plus |