Des milliers de points de lubrification. Une source unique d'expertise en lubrification.
L'expertise SKF dans le domaine de la lubrification s'appuie sur la science de la tribologie, l'étude des frottements, de l'usure, de la fatigue et de la lubrification des roulements.
Les études menées par le SKF Engineering and Research Centre ont montré que 36% des défaillances prématurées de roulements sont dues à une lubrification inadaptée. - manque de lubrifiant, excès de lubrifiant, mauvais choix de lubrifiant, ou lubrifiant contaminé.
Pour prévenir ces défaillances relatives à la lubrification et assurer une utilisation optimale des roulements, il faut utiliser le bon lubrifiant, dans la bonne quantité, avec le bon système de lubrification, pour le bon point de lubrification. Et ce pour toutes les machines.
Aujourd'hui, SKF propose une gamme complète de solutions de lubrification pour agir exactement en ce sens :
Systèmes de lubrification centralisée
Les systèmes de lubrification centralisée SKF servent à lubrifier tous les points de frottement d'une machine ou d'une installation à partir d'un point central. Ils visent à réduire l'usure, voire à évacuer, par le biais du lubrifiant, une partie de la chaleur due au frottement.
Les systèmes de lubrification centralisée SKF ne nécessitent quasiment pas d'entretien. La maintenance se cantonne au remplissage du réservoir de lubrifiant et au contrôle visuel occasionnel des points de lubrification raccordés.
Systèmes de microlubrification
Les technologies de lubrification automatique de SKF offrent un nombre important d'avantages, que cela soit des temps de production plus rapides, une réduction des coûts de maintenance ou un environnement professionnel plus sain et plus respectueux de l'environnement. Elles incluent les systèmes de microlubrification automatique les plus avancés dans l'industrie destinés aux travaux d'usinage.
Graisseurs et lubrification manuelle
Les graisseurs automatiques SKF, monopoint ou multipoint, offrent une alternative fiable, en gain de temps et de travail, à la lubrification manuelle. Les solutions SKF fonctionnant 24 heures sur 24, comme SYSTEM 24 ou SYSTEM MultiPoint permettent d'appliquer la dose précise de lubrifiant propre, sans risque de sous ou surlubrification.
La lubrification manuelle comprend les pistolets à graisse, les cartouches, les pompes et les doseurs. Les produits de lubrification manuelle SKF offrent aux personnels de maintenance des outils faciles à utiliser pour alimenter les roulements avec la quantité précise de graisse propre.
Lubrifiants
La large gamme de lubrifiants SKF inclut des graisses et des huiles, et est le résultat de décennies de recherche et de développement dans de nombreux secteurs industriels. |