SKF.comInicioBuscar información de contactoAyuda
SKF.com.mx
SKF de MéxicoProductosIndustriasCapacitaciónDistribuidores
NoticiasAcerca de SKFLiteraturaConfiabilidadContactos
Búsqueda detallada »

SKF.com.mx / Productos / Productos de Mantenimiento /  Imprimir esta página 

SKF anuncia herramienta para combatir la Influenza

Equipo SKF para la prevención de Influenza

 

Riesgo de nuevo brote de Influenza en temporada de frío

Actualmente existe un dictamen para  reforzar las acciones, medidas, programas y campañas para evitar un nuevo brote del virus de influenza humana tipo A (H1N1) en todo el país.

• SKF cuenta con herramientas para reforzar estas acciones y prevenir un nuevo brote de Influenza a nivel nacional.

• Las cámaras termográficas permiten visualizar de una manera rápida y sencilla, personas que presenten síntomas de temperatura corporal elevada.

• Actualmente SKF cuenta con varios modelos de cámaras termográficas con las funciones adecuadas para la detección de casos:

TKTI 10 Cámara termográfica.  Esta herramienta permite establecer una alarma, la cual se activará en caso de que los objetos detectados sobrepasen la temperatura establecida. De esta forma se puede seleccionar una alarma a los 37° C. lo que disparará la alarma en caso de que la temperatura corporal de una persona sobrepase este límite.

 

TKTI 10 Cámara termográfica

La SKF TKTI 10 es una cámara termográfica extremadamente fácil de manejar, diseñada especialmente para que los técnicos de mantenimiento puedan visualizar de forma rápida y sencilla los puntos calientes problemáticos. Esta cámara termográfica exclusiva no requiere entrenamiento específico y permite identificar rápidamente los puntos calientes, simplemente apuntando hacia la aplicación. Adicionalmente, las imágenes pueden ser almacenadas y analizadas utilizando las funciones termográficas avanzadas.

La cámara captura tanto imágenes digitales como térmicas, que se pueden mezclar para interpretar y analizar fácilmente el área visualizada. De manera estándar, se suministra con un potente software de análisis y elaboración de informes para PC, que le permite realizar un análisis exhaustivo de las imágenes y producir informes profesionales.

 

  Aplicaciones

  • Medios de transporte
  • Metro Aeropuertos
  • Central de Autobuses
  • Hospitales
  • Centros de Trabajo
  • Escuelas
  • Oficinas gubernamentales

Para mayor información del dictamen preventivo del Senado: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2009/07/29/1&documento=96

 

 

Excelente Precio de Introducción

 

 

 

 
Mi página
Regístrese aquí »
Dirección de correo electrónico:       Ayuda »
Contraseña: 
He olvidado mi contraseña »
Seleccione zona

Más información

Pónganse en contacto conmigo
Términos y condicionesPolítica de PrivacidadSite ownershipMapa del sitio