SKF Benelux is de verkoopmaatschappij van lagers, onderhoudsgereedschappen, smeermiddelen en afdichtingen. Daarnaast biedt SKF Benelux een breed scala aan services en diensten onder de naam Reliability Systems.
SKF Benelux is onderdeel van de SKF Groep, wereldleider in lagers en aanverwante producten; een internationale onderneming die werkzaam is in 130 landen. SKF is opgericht in 1907 en sinds 1914 gevestigd in Nederland. De verkooporganisatie SKF Benelux beschikt over ervaren klantgeoriënteerde teams met kennis op het gebied van producten, toepassingen, onderhoudstechnieken, logistiek en automatisering.
De logistieke verzorging wordt verzorgd vanuit het European Distribution Centre in Tongeren (België). Vanuit dit centrum worden goederen binnen 48 uur door geheel Europa geleverd. Naast rechtstreekse leveringen worden afnemers voorzien van SKF producten door middel van een zeer uitgebreid en professioneel netwerk van distributeurs. Geautoriseerde SKF Distributeurs vormen overal ter wereld een onmisbare schakel in onze dienstverlening. Ook bij u in de buurt is een geautoriseerde SKF Distributeur te vinden: de lagerspecialist met een brede voorraad en kennis en een directe on-line toegang tot ons centrale magazijn.
De bedrijfsactiviteiten worden al een groot aantal jaren gewaardeerd, wat zich vertaald heeft in het behalen van het ISO 9002 certificaat. Voor de productiemaatschappijen wereldwijd is SKF in het bezit van ISO 14001 certificaat.
De medewerkers van de afdeling Reliability Systems kunnen u, indien gewenst, het VCA** certificaat overleggen.
SKF Benelux voldoet met al haar bedrijfsactiviteiten aan de hoge eisen die de markt van ons vraagt. |