SKF tillverkar, bland många andra produkter, även lager som inte roterar. I en värld med en växande efterfrågan på helautomatiserade processer är den linjära rörelsen en av de viktigaste funktionerna för att uppnå ekonomisk vinst och framgång. Samtidigt ställs allt större krav på kvalitet och kortare bearbetningstider.
SKFs senaste skenstyrning - LLT
- SKFs senaste skenstyrning uppfyller kraven på flexibilitet och kan anpassas exakt till de krav som olika inbyggnader ställer.
- SKFs skenstyrning ger hög prestanda till ett bra pris.
- Ett stort urval av storlekar, vagnar, tillbehör, spännings- och noggrannhetsklasser underlättar anpassningen till de individuella kraven i inbyggnaden.
- Konstruktionsmöjligheterna är oändliga tack vare skenstyrningarnas obegränsade arbetslängd.
Varför välja SKF
Liksom hos roterande lager kan löpbanorna på skenstyrningarna ordnas i en X- eller O-anordning. De tekniska egenskaperna hos båda versionerna är desamma, bortsett från reaktionen när de utsätts för ett vridmoment.
SKFs skenstyrningar tillverkas i en X-konfiguration vilket resulterar i
- Större flexibilitet och en förbättrad självjusterande kapacitet.
- Att en effektivare kompensation kan uppnås av avvikelser i parallellitet och höjd.
- Större pålitlighet och smidigare rörelser i alla typer av inbyggnader.
Som standard tillverkas vagnen med integrerade universaltätningar, dubbel tätningsläpp fram samt sido- och innertätningar. Detta garanterar ett omfattande skydd. Smörjkanalerna på båda sidor av vagnen har metallgängor, som gör det enkelt att koppla den till ett automatiskt smörjsystem för att optimera drifttid och serviceintervall för inbyggnaderna. Vagnen är dessutom försmord när den levereras och den har integrerade fettreservoar som kontinuerligt eftersmörjer de cirkulerande kulorna.
Alla områden där det krävs precision, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet kan dra nytta av skenstyrningar. Det omfattar bland annat områden som materialhantering, träbearbetning samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.
SKFs skenstyrning är tillverkad enligt DIN 654-1. Det innebär att alla märken som är tillverkade enligt denna standard kan kombineras med SKFs skenstyrning.
Användningsområden
Användning av SKFs skenstyrningar i positioneringssystem, linjär robotteknik, för tryck- och packmaskiner, doseringsmaskiner, formsprutningsmaskiner för plast och andra maskiner motsvarar alla de krav som ställs på marknaden idag.
Sänk underhållskostnaderna
Om du väljer att använda SKFs skenstyrningar med SKFs smörjsystem finns det möjlighet att sänka underhållskostnaderna. Samtidigt tar du hänsyn till miljön genom att bara använda en noggrant uppmätt mängd fett. När SKFs kvalitetskomponenter används tillsammans med automatiska smörjsystem finns det möjlighet att förlänga inbyggnadens livslängd.
The Power of Knowledge Engineering
Kombinationen av produkter som finns tillgängliga hos SKF och SKFs styrka som ett kunskapsföretag, gör att SKF kan erbjuda skräddarsydda kompletta system som tar hänsyn till den enskilda kundens behov.
SKF erbjuder dig utmärkt service och skräddarsydda lösningar med kort leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris. SKF garanterar, genom sitt försäljnings- och distributionsnät, att skenstyrningarna kan köpas överallt i hela världen.
Välkommen att kontakta oss på sales.sweden@skf.com eller ring oss på 020-21 00 27. |