SKF.comDomovPoišči kontaktne informacijePomoč
SKF.si
SKF SlovenijaInformcije o proizvodihNaslovi distributerjevNoviceTehnične informcije in izobraževanja
SKF rešitveSKF publikacijeServis in stroritveNaši nasloviDruge SKF strani
Iskanje podrobnih podatkov »

SKF.si /  Natisni to stran. 

SKF distributerji v Sloveniji

Na tej strani vam predstavljamo SKF distributerje kot "one-stop shop" trgovine in partnerje za dobavo ležajev in drugih transmisijskih proizvodov.

Paket proizvodov in storitev je namenjen zmanjšanju skrbi kje najti prave proizvode in omogoča lažje in boljše poslovanje.

 

Industrijski distributerji

So naši pooblaščeni partnerji, ki se  ukvarjajo  z dobavo SKF industrijskih rezervnih delov.

 

Avtomobilski distributerji - VSM

So naši pooblaščeni partnerji, ki se ukvarjajo z dobavo SKF avtomobilskih rezervnih delov.

 
Najdite SKF distributerja v Sloveniji
Pojdi na položaj
Zadnje novice 
Dogodek ponaredki v industriji
(2013-05-14, 15:20)
SKF na Hannoverskem sejmu
(2013-02-21, 12:52)
SKF na sejmu IFAM v Celju
(2013-01-23, 16:14)
Arhiv novic »
Poslovni pravilnik poslovanjaPrivacy PolicySite ownership SloveniaNačrt spletne strani