SKF.comAnaİrtibat bilgisi bulYardım
SKFturk.com.tr
SKF Türkiye hakkındaÜrünlerÇözümlerGüvenilirlik SistemleriDağıtım
Local haberlerEğitim ve seminerlerYüklenebilir teknik bilgilerSKF Türkiye iletişim bilgileriSKF Grubu
Ayrıntılı arama »

SKFturk.com.tr /  Bu sayfayı yazdır 

SKF Grubu Hakkında

SKF 1907 yılında İsveç` in Göteborg kentinde makina mühendisi olan Sven Winquist tarafından kurulmuştur.19 ülkedeki 100 civarındaki fabrikası,130 ülkeye yayılmış 10.000` in üzerindeki Distribütör ve 200` ün üzerindeki satış şirketi ile Dünya rulman lideridir.

SKF satışlarının yaklaşık % 95` i ile imalatın % 90` ı İsveç dışındaki ülkelerde gerçekleşmektedir ki bu SKF` in İsveç` teki en beynelminel şirketlerden biri olduğuna dair bir örnektir.

SKF` in Dünya rulman pazarındaki payı % 20` nin üzerindedir ve bu oran kendisine en yakın rakibinin pazar payının iki katından fazladır.

Dünya` nın neresinde olursa olsun grup fabrikalarındaki üretim her yerde aynı yüksek kalite, üstün teknoloji ve özel çelik ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle Avrupa kıtasındaki üretim çeşitli fabrikalar arasında bölünmektedir, yani aynı rulman bir diğer fabrika tarafından imal edilmemektedir.

Avrupa haricindeki kıtalarda da (örneğin Amerika, Afrika, Asya gibi) üretimi bulunan SKF grubu Avrupada` da şu ülkelerin çeşitli fabrikalarında rulman ve rulmanla ilgili üretim yapmaktadır: İsveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda.

SKF rulman üretimi bütün ana tip rulmanları kapsamakta olup, en küçüğü iç çapı 1 mm.`den ağırlığı 0,03 gr., dış çapı 7,2 m. ve ağırlığı 4,5 ton olan rulmanlara kadar üretim yapılmaktadır.

İmalat programı ayrıca; özel rulmanlar, otomotiv rulmanları, tekerlek, debriyaj ve diğer otomotiv kitleri, rulman bakım malzemeleri, keçeler, uçak sanayii için komponent ve sistemler, tekstil makina ve takım tezgah rulmanları ile diğer yüksek hassasiyetli mühendislik ürünlerini içermektedir.

SKF` in teknolojik liderliği, ürettiği yüksek kaliteli mamüllerin garantisidir. Modern üretim teknikleri, grubun kendi içersinde geliştirilerek elde edilen teknolojik üstünlüğü olan makinalar ile üretim yapılmaktadır.

SKF Grubu yıllık satışlarının % 3` ünü Hollanda` da kendi "Araştırma ve Geliştirme Merkezi" `ndeki çalışmalara ayırmaktadır. SKF Mühendislik Koleji` nin de içerisinde bulunduğu bu merkezde mamül ve imalatın geliştirilmesi yanında satış ve uygulama mühendislerinin eğitimi de yapılmaktadır.

 
Benim sitem
Burada kaydol »
E-posta adresi:       Yardım »
Parola: 
Parolamı unuttum »
En Son Haberler 
SKF Türk 7.Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
(2009-10-07, 17:59)
Sahte Rulmanlar Hakkında Bilgi
(2009-06-19, 12:49)
SKF Türk 7. Fotoğraf Yarışması Şartları
(2009-04-07, 16:44)
Haber Arşivi »

Ek Bilgi

Benimle bağlantı kur
Erişim koşullarıGizlilik PolitikasıSite mülkiyetiSite Haritası