SKF.comДодомуЗнайти контактну інформаціюДопомога
SKF.ua
Сервіс, що ми пропонуємоСКФ виробиКонтакти наших дистриб'юторівНавчанняКаталоги та брошюри
НовиниЗавод в м. ЛуцькШляхи вирішення ваших проблемІнформація про насЗверніться до нас
Розширений пошук »

SKF – провідний світовий постачальник продукції, послуг та рішень для споживача у сфері підшипникобудування, виготовлення ущільнень і виробництва суміжної продукції.

Продукція – оцініть наш досвід в області виробництва підшипників та ущільнень

Якими б не були Ваші вимоги до підшипників та ущільнень, SKF, що працює по усьому світу та дотримується найвищих стандартів якості виготовлення продукції, задовольнить їх.

Наші рішення для підвищення ефективності Вашої роботи

За нашої участі відбувається процес підвищення ефективності використання і обслуговування фондів підприємства, адже ми проводимо технічне обслуговування, профілактичне технічне обслуговування, діагностику та використовуємо системи підтримки прийняття рішень під час проведення технічного обслуговування.

SKF забезпечує безвідмовну роботу.

SKF розпоряджається найбільш всеохоплюючою дистрибуторською мережею серед усіх виробників підшипників, що доповнена до того ж площадками для електронної комерції endorsia.com та pt.place.com, а також власною системою матеріально-технічного забезпечення, а, отже, завжди доступна для замовників, де б вони не знаходилися.

SKF - відкрита компанія. Ми завжди готові будувати професійні стосунки з новими партнерами.

На сьогодні ми особливо зацікавлені у компаніях, що мають бажання укріплювати та розширяти свій бізнес у сфері фільтруючого обладнання та промислової тансмicii. Якщо ви вважаєте цю пропозицію цікавою для Вас та Вашої компанії - надсилайте запити чи пропозиції за адресою  skf@skf.ukraine.com

 

"Хвороби" вашого обладнання дешевше попередити, ніж "вилікувати"

Заклики до економії витрат у світі бізнесу не нові. Але це не означає, що нових шляхів до їх здійснення не винайшли. Нові шляхи до головного - підвищення  прибутковості вашого виробництва - сьогодні можуть підказати сертифіковані партнери компанії SKF по техобслуговуванню. Адже саме вони успішно представляють на ринку новий вид послуги для промислових підприємств, який допоможе досягти  скорочення виробничих витрат.>>

 
 
Рішення у ФОКУСІ
Блок кондиціонування масла SKF
Докладніше  »
Бочковий насосний блок e-pump та блок керування ST-1240
Докладніше  »
SKF Power Transmission.
Нова лінія продукції для промислової трансмісії від бренду, якому ви довіряєте  »
Нові рішення SKF
MaPro Truck
Демонстраційні вантажні автомобілі SKF
Навчальні тренінги та семінари  »
 
Обережно контрафакт!
links
 

Мій сайт

Зареєструйтеся тут »
Адреса електронної пошти:       Допомога »
Пароль: 
Забули пароль »
Виберіть мову
Перейдiть на позицiю
Останні новини 
Загальні збори акціонерів
(2012-02-22, 11:46)
АТ «СКФ Україна» (публічне) визнано кращим роботодавцем в контексті гендерної рівності
(2011-12-30, 13:38)
Оновлені та вдосконалені!
(2011-12-26, 11:24)
Архів новин »
Условия доступаПолитика в области обеспечения конфиденциальностиПраво собственности на сайтМапа сайту