Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de fuselagem

Trabalhar com uma empresa que oferece uma linha completa de soluções permite que você otimize a sua estratégia de cadeia de suprimento. Isso também significa ter a melhor solução, dentre as tecnologias atuais, para a sua aplicação.

Abrangendo a mais ampla gama de soluções, mesmo para os ambientes mais contaminados, e incorporando as suas necessidades de controle visual ou ausência de manutenção, sua solução certamente existe na SKF Aerospace. Como resultado de sua relação de proximidade com os clientes, a SKF Aerospace tem um conhecimento incomparável de suas necessidades e pode oferecer a solução mais apropriada.


A mais ampla linha de soluções

Com o compromisso de encontrar a melhor solução para as suas aplicações, a SKF Aerospace busca continuamente manter sua liderança no desenvolvimento de novas tecnologias em rolamentos de fuselagem.
A SKF Aerospace está na vanguarda dos avanços tecnológicos, oferecendo muitas tecnologias e a mais ampla linha de soluções. Sejam rolamentos leves, cerâmicos, de metal com metal, elastoméricos ou autolubrificantes, a equipe de engenharia da SKF é capaz de projetar, qualificar e fornecer a solução mais eficiente para as suas aplicações.

Unidades de fuselagem

A equipe de engenharia da SKF está trabalhando continuamente no desenvolvimento de novos sistemas. Isso nos permite oferecer subconjuntos tais como unidades de fuselagem com base em tecnologia de materiais compostos e soluções integradas em rolamentos, além de soluções de engenharia integradas e simultâneas em rolamentos e hastes.

Sustentabilidade

Peso reduzido, maior densidade de potência, vida útil mais longa e menos manutenção; todos têm como ponto central a sustentabilidade. Ao oferecer essas características de desempenho aos nossos clientes, nós proporcionamos um futuro mais sustentável para o mundo.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo