Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Hastes e suportes de fuselagem

As aeronaves novas exigem as tecnologias mais avançadas para enfrentar os desafios da sustentabilidade e da redução dos custos operacionais diretos. Ao mesmo tempo, a velocidade da mudança no mercado aeronáutico aumentou tremendamente, levando os projetistas de aeronaves a oferecem mais em menos tempo.

Tecnologia em hastes

Há mais de 40 anos, com a marca SARMA, a SKF aprimora e promove continuamente a melhor relação resistência/peso para uma haste: tubo de material composto ou metálico forjado. Com quase 3 milhões de hastes produzidas, a SKF é a líder mundial e tem o conhecimento e as capacidades de engenharia para atender aos requisitos mais rígidos.

Engenharia dedicada para melhores aeronaves

Demonstrando um amplo leque de competências em engenharia, a linha de hastes SKF abrange todos os tipos de aplicações e matérias-primas. Com base em nossa longa experiência e conhecimento em hastes de engenharia, a SKF pode ajudá-lo a construir aeronaves maiores, mais leves e mais eficientes.

Parcerias para eficiência

Com o objetivo de ser seu parceiro preferido para todos os seus requisitos em hastes, a SKF também implementou com êxito um painel de soluções poderosas para aprimorar a cadeia de suprimento. Além do Electronic Data Interchange e de plataformas comuns da Web, soluções em kitting e serviços para o cliente aumentam a eficiência das equipes nas linhas de montagem de aeronaves.

Aeronave sustentável e econômica

A redução de peso das suas aplicações é uma das principais metas de nossos engenheiros. À medida que as hastes metálicas SKF atingem a mais alta relação resistência/peso e seus eventuais acessórios de extremidade são desenvolvidos com as matérias-primas mais eficientes, o peso total da sua aplicação é otimizado. A redução de peso pode significar menor consumo de combustível e, com isso, uma aeronave sustentável e econômica.
SKF logo