Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Fly-by-wire

A SKF Aerospace produz peças para controle de aceleração desde o início das aeronaves comerciais.
Nos anos 80, desenvolvemos unidades de sensor eletrônico para a primeira aeronave fly-by-wire comercial, o Airbus A320.
Para os motores do Dassault F2000 Twin e para o jato comercial Gulfstream G200, desenvolvemos uma unidade de controle de aceleração "plug and play" que integra ergonomia e sensibilidade artificial.
Estamos integrando continuamente várias funcionalidades, incluindo acelerador automático e manches laterais.

A SKF Aerospace oferece mecatrônica de alto desempenho, como:

  • Unidades transdutoras de posição e de força
  • Atuadores lineares e rotativos

Desenvolvida segundo as especificações dos clientes, exigindo:

  • Ergonomia e sensibilidade artificial
  • Mecânica de alta precisão
  • Sensores de cockpit integrados

A ampla linha de equipamentos eletromecânicos da SKF Aerospace permite:

  • A interface entre o piloto e os computadores de controle de voo
  • O controle da aeronave durante o taxiamento, decolagem e aterrissagem
  • Controle de potência de empuxo à frente e reverso de cada motor
  • Operação dos spoilers e dos freios aerodinâmicos
  • Atuação de serviços: portas, ar-condicionado...

Unidade de controle de aceleração inteligente SKF

  • Núcleo eletromecânico básico
  • Mesmo projeto, independente da aeronave
  • Simples e confiável

Interfaces personalizadas

  • Saída analógica ou digital para fadec
  • Barramento de dados para sistema de gerenciamento de voo, por exemplo, arinc 429
  • Saídas dedicadas de sinais discretos
  • Botões de pressionar

Projeto personalizado

  • Projeto personalizado do cockpit
  • Painel frontal em couro, madeira ou plástico
  • Cor e forma dos botões

Ergonomia personalizada

  • Feedback de força de fricção das alavancas
  • Quantidade e força dos engates
  • Botões de pressionar
  • Função de acelerador automático

Recurso simples

  • O piloto está sempre no controle com fácil cancelamento do empuxo automático
  • Ergonomia otimizada
  • Sensação de fricção constante e suave
  • Proporciona retomadas de velocidade estáveis e precisas

Vantagens

  • Menor carga de trabalho para o piloto
  • Maior conforto
  • Voo mais seguro
  • Menor consumo de combustível
SKF logo