Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Dispositivos elastoméricos de precisão (PED)

Atualmente, menores custos operacionais diretos (DOCs) e maiores eficiências são os fatores que direcionam os projetos de aeronaves. Para atingir essas metas, os fabricantes de aeronaves têm soluções que tornam a aeronave não apenas mais leve, mas também mais compacta, com vida útil mais longa, e soluções que reduzem a necessidade de manutenção.

Oferecer as mais avançadas tecnologias para os principais fabricantes de aeronaves é o fator-chave para o sucesso que trouxe a SKF Aerospace para a linha de frente da tecnologia elastomérica.
Temos o orgulho de contar com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento, engenharia e manufatura de soluções elastoméricas. Isso demonstra as capacidades da SKF Aerospace, o contínuo desenvolvimento e o forte compromisso com a realização das suas metas e o apoio na colocação no mercado.

Engenharia dedicada

Do desenvolvimento de soluções de aplicação à realização de testes de qualificação em laboratórios de teste próprios, a SKF Aerospace apoia você com uma equipe experiente de engenheiros para satisfazer os mais rígidos requisitos aeroespaciais.
A SKF Aerospace seleciona materiais a partir de uma ampla variedade de fórmulas elastoméricas de alta qualidade, e pode ainda desenvolver compostos de borracha específicos para satisfazer as suas necessidades. Otimizando a aplicação, projeto e formulação de suas soluções elastoméricas, a SKF cria uma tecnologia mais robusta.

Redução de peso

Reduzindo o número de peças na aplicação como um todo e apresentando tecnologias de redução de peso, os rolamentos elastoméricos SKF Aerospace contribuem para a redução de peso e para a construção de aeronaves mais sustentáveis. Os engenheiros da SKF também reduzem significativamente os DOCs e melhoram a sustentabilidade, aprimorando as suas aplicações existentes.

Redução dos DOCs

As soluções elastoméricas da SKF proporcionam redução de peso e também melhor resistência em ambientes extremos, com poeira e umidade, em comparação com soluções tradicionais.
Além disso, com seus critérios de substituição com base nas condições e em inspeções visuais, as soluções elastoméricas reduzem significativamente a manutenção e o monitoramento de condições da sua aplicação e, portanto, os DOCs da aeronave como um todo.

Historicamente, a aplicação de rolamentos elastoméricos a cubos de rotores principais de helicópteros demonstrou como resultado:

74% de redução de peças em comparação com um cubo tradicional
20% de redução no peso do cubo
50% de aumento de vida útil
75% de redução nos custos de manutenção
SKF logo