Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Motores de aeronaves e rolamentos para redutores de engrenagens

Os rolamentos de esferas e de rolos aeroespaciais precisam funcionar confiavelmente em situações críticas em termos de vidas. A seleção de um rolamento para proporcionar desempenho otimizado em uma aplicação aeroespacial é um processo complexo. Isso requer um conhecimento abrangente do projeto do rolamento, dos materiais, dos lubrificantes, das velocidades operacionais, das limitações térmicas, das capacidades de fabricação e dos requisitos de qualidade.

A SKF Aeroengine desenvolve e fabrica rolamentos que atendem aos requisitos de aplicação definidos. Cada produto da SKF Aeroengine é fabricado a partir de materiais da mais alta qualidade.
O aço utilizado em nossos anéis de rolamento e corpos rolantes é produzido, utilizando-se técnicas de desgaseificação a vácuo ou de fusão a vácuo para obter elevados níveis de limpeza e homogeneidade. Todo o material é submetido a inspeções metalúrgicas, químicas e mecânicas, antes de ser utilizado na fabricação de componentes de rolamentos. O material empregado nos rolamentos SKF Aeroengine é tratado termicamente sob rígido controle metalúrgico em fornalhas certificadas de acordo com padrões exigentes. Para o tratamento térmico de aços resistentes à corrosão e a altas temperaturas frequentemente utilizados em rolamentos para motores de aeronaves, são usadas fornalhas a vácuo avançadas com têmpera por gás nitrogênio pressurizado e aquecimento de convecção ampliada. Essas fornalhas conseguem os ciclos térmicos mais sofisticados através de uma avançada capacidade de controle.
A equipe de controle de qualidade da SKF Aeroengine utiliza avançados analisadores de superfície para determinar a planicidade e a rugosidade das pistas. Instrumentação eletromecânica é utilizada para identificar características como locais de furos. Uma avaliação não destrutiva determina defeitos de superfície e de subsuperfície em componentes de rolamentos fabricados.
SKF logo