Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Agri Hub para segadeiras de disco

Mais tempo de funcionamento e menos manutenção com a SKF

Reparos onerosos e não planejadas ou manutenção de unidades segadoras e de aragem motorizada também significam perdas de produção onerosas e não planejadas. Os rolamentos convencionais frequentemente causam essas paradas, pois são propensos à entrada de contaminantes e partículas metálicas de engrenagens que podem, com o tempo, levar a quebras.

As unidades segadoras e de aragem motorizada SKF ajudam a melhorar a produtividade, aumentando a disponibilidade e reduzindo a manutenção. As unidades – flange, eixo, rolamento, vedação e graxa – possuem um projeto compacto e oferecem maior resistência às cargas de choque e contaminação.

Desempenho testado no campo

A unidade de aragem motorizada SKF para garfos em cultivadoras prolonga a vida útil do rolamento, em comparação com modelos convencionais.

As vantagens para o fabricante de equipamentos originais são óbvias, com economia em logística e montagem graças à redução do número de componentes. O potencial de vida útil estendida também reduz o uso da garantia.
SKF logo