Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Soluções para juntas oscilantes

Manutenção reduzida e alto desempenho

Em uma máquina agrícola, o grande número de juntas oscilantes torna a operação de reengraxe tanto demorada quanto onerosa. Para eliminar esse problema, a SKF oferece uma linha de soluções em rolamentos que dispensam manutenção ou com intervalo longo entre manutenções para uma variedade de aplicações de juntas oscilantes. Essas aplicações incluem cilindros de direção e elevação, bem como articulações de acessórios.

Um exemplo de uma solução para juntas oscilantes da SKF são os terminais e rótulas autocompensadores TX de alto desempenho com vedações LS para trabalho pesado e rolamentos autocompensadores de rolos vedados. As capacidades de vedação para trabalho pesado e lubrificação sem graxa permanente ajudam a eliminar falhas nos rolamentos, decorrentes de contaminação ou lubrificação imprópria. Essa solução confiável da SKF resulta em maior produtividade, além de ser ecológica.
SKF logo