Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Extended Life Plain Bearings

SKF Extended life plain bearings

Featuring high-grade, carbon chromium steel to minimize the risk of corrosion, SKF Extended Life Plain Bearings offer a relubrication-free alternative to frequent regreasing. Non-toxic grease fills the bearing, which is then sealed with steel-reinforced SKF LS heavy duty triple-lip seals for high performance over long periods.

For applications with moderate contamination levels, SKF Extended Life Plain Bearings will last at least as long as standard steel/steel spherical plain bearings. The result? Extended vehicle maintenance intervals and bearing service life for reduced total cost of ownership.

SKF logo