Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Sistemas de lubrificação centralizada

A melhor quantidade de lubrificante na hora certa

Os sistemas de lubrificação centralizada podem ser tão variados quando o maquinário agrícola em que são utilizados. Contanto com uma linha abrangente de bombas e alimentadores de lubrificação, a SKF oferece soluções que são personalizadas a requisitos de clientes individuais.

Os sistemas de lubrificação centralizada SKF são equipados com um sistema de controle universal, mas simples, que oferece lubrificação otimizada para cada ponto de lubrificação das máquinas. Os rolamentos são lubrificados em intervalos regulares, enquanto a máquina está sendo usada e todos os rolamentos estão em movimento.

Isso resulta em alta confiabilidade operacional para esses sistemas, mesmo nas condições rigorosas encontradas na agricultura. Oferecendo reposição de lubrificante precisa e adequada para todos os pontos necessários, os sistema de lubrificação centralizada SKF geram uma série de benefícios:
  • Economia significativa em custos com reparos e peças sobressalentes
  • Maior confiabilidade da máquina
  • Até 50% de economia em custos com lubrificantes devido à sincronização e dosagem precisas do lubrificante
  • Ganho significativo de vida útil do rolamento
  • Menor impacto ambiental
  • Maior segurança dos trabalhadores
SKF logo