Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rótulas esféricas

A solução livre de manutenção SKF para aplicações de pino mestre (articulação da direção) apresenta uma rótula esférica com vedação especialmente desenvolvida.
O rolamento não exige lubrificantes e é totalmente intercambiável com rótulas de aço sobre aço.

Cortam custos e riscos ambientais

Para o usuário final, a economia em custos pode ser considerável, pois a parada de máquina devido à relubrificação é eliminada. O mesmo acontece com o risco de falha devido a pouca ou nenhuma lubrificação. Nenhuma lubrificação também significa nenhum risco ambiental, devido a vazamentos de graxa. Em última análise, a unidade leva a maior confiabilidade e produtividade aprimorada.
SKF logo