Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cônicos (CL7C)

Desenvolvidos para superar os rolamentos de rolos cônicos convencionais

Os rolamentos de rolos cônicos, produzidos de acordo com as especificações CL7C, oferecem um número de recursos que fornecem função otimizada e redução geral de custos comparadas aos rolamentos de rolos cônicos convencionais. Sua alta rigidez e seus baixos níveis de ruído e vibração, aliados a uma vida útil otimizada, colocam o rolamento de rolos cônicos CL7C em uma classe à parte.

Os rolamentos de especificação CL7C, montados com pré-carga, possuem características especiais de atrito, maior precisão de giro e maior capacidade de carga axial, com o objetivo de proporcionar engate preciso de engrenagens de dentes. A formação instantânea do filme lubrificante do rolamento CL7C, que é um pré-requisito para pré-cargas pesadas, aumenta ainda mais sua capacidade de carga.

Em comparação aos rolamentos para uso geral, os rolamentos produzidos de acordo com as especificações CL7C podem ser ajustados dentro de limites estreitos, com o método de torque de atrito (Pré-carga do rolamento - Procedimentos de ajuste), que simplifica de forma considerável o processo de ajuste.
  • Velocidades mais altas e cargas mais pesadas
  • Maior produtividade
  • Vida útil estendida
  • Ajuste seguro e confiável
  • Custos operacionais reduzidos
SKF logo