Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações de cassete SKF Mudblock

Uma nova geração de proteção para pontas de eixo

Os rolamentos de ponta de eixo do equipamento agrícola devem aguentar os períodos de trabalho intensos e longos durante os quais são expostos à água, lama, palha e muito mais. Representando a última geração de unidades de vedação radial de eixo, as vedações SKF Mudblock oferecem uma sólida proteção contra essas condições difíceis de campo e contaminantes, oferecendo maior produtividade, menos manutenção e custos operacionais mais baixos.

Apresentando uma bucha integrada, um projeto de vedação de vários lábios e materiais elastômeros de alto desempenho, as vedações SKF Mudblock fornecem desempenho líder no mercado em termos de retenção de óleo, ao mesmo tempo que reduzem o atrito e ampliam a vida útil da vedação. Desenvolvidas especialmente para trabalhos pesados em ambientes rigorosos, as vedações apresentam uma borracha nitrílica projetada pela SKF como padrão. Para atender aos diversos requisitos de temperatura e velocidade de rotação, as vedações também estão disponíveis em outros materiais elastômeros.

SKF logo