Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos Y para aplicações agrícolas

Sem necessidade de relubrificação, com um projeto de vedação robusto de cinco lábios

Com demasiada frequência, a entrada de contaminantes ou a perda de lubrificante resultante de vedações defeituosas leva a falhas prematuras dos rolamentos de eixos agrícolas e a quebras de máquinas.

Desenvolvidas especificamente para aplicações agrícolas, as unidades de rolamentos Y agrícolas da SKF suportam as mais rigorosas condições operacionais, além de reduzir as paradas e o impacto ambiental. Indicados para posições normais e de exigência elevada, os rolamentos Y para aplicações agrícolas dispensam relubrificação e apresentam um projeto de vedação robusto de cinco lábios. Também estão disponíveis versões com um sistema de fixação avançado e proteção contra corrosão opcional. 

Vedação de cinco lábios para maior proteção

A vedação de cinco lábios integrada nas unidades de rolamento Y agrícolas SKF é adequada para ambientes extremamente contaminados em que é necessária uma vida útil longa. Ela consiste em um inserto de aço estampado com uma vedação vulcanizada de cinco lábios patenteada, feita de um composto de baixo atrito.

Construídas para durar quatro anos ou mais

Em comparação com o ciclo de vida de um a três anos dos rolamentos convencionais, as unidades de rolamento Y para aplicações agrícolas são construídas para durar quatro anos ou mais – um aumento de 30 a 50% na vida útil (com base em testes da SKF). Tanto para fazendeiros quanto para fabricantes de equipamentos originais, as unidades oferecem maior confiabilidade, funcionamento mais ecológico e custos totais de propriedade reduzidos. 

Para ler mais sobre como reduzir o custo total de propriedade com rolamentos Y SKF, acesse a página Unidades de rolamento Y SKF com mancais de compósito.

SKF logo