Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos Y para aplicações agrícolas

Sem necessidade de relubrificação, com um projeto de vedação robusto de cinco lábios

Os fazendeiros de hoje em dia estão sob uma pressão, cada vez maior, de continuar produtivos com menos dinheiro e com menor impacto ambiental. Com frequência demasiada, falhas nas vedações de rolamentos atrapalham. A penetração de contaminação ou a perda de lubrificante resultante de vedações defeituosas costuma levar a falhas prematuras dos rolamentos de eixo agrícolas e quebra de máquinas.

Desenvolvidas especificamente para aplicações agrícolas, as unidades de rolamentos Y agrícolas da SKF suportam as mais rigorosas condições operacionais, além de reduzir as paradas e o impacto ambiental. Indicadas para posições normais e de alto nível de exigência, as unidades de rolamentos Y agrícolas para aplicações agrícolas dispensam relubrificação e contam com um projeto de vedação robusto de cinco lábios retentores. Também estão disponíveis versões com um sistema avançado de travamento e proteção opcional contra corrosão.

Construídas para durar quatro anos ou mais

Comparado com o ciclo de vida de um a três anos dos rolamentos convencionais, as unidades de rolamentos Y agrícolas para aplicações agrícolas são construídas para durar quatro anos ou mais – um aumento de 30 a 50% na vida útil (com base em testes da SKF). Tanto para fazendeiros quanto para fabricantes de equipamentos originais, as unidades oferecem maior confiabilidade, funcionamento mais ecológico e custos totais de propriedade reduzidos.
SKF logo