Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Freio de estacionamento eletrônico SKF

Uma solução compacta e "inteligente"

Desenvolvida para freios de estacionamento e de emergência em tratores, o freio de estacionamento eletrônico SKF é uma solução compacta e inteligente que oferece aos fazendeiros maior confiabilidade, conforto e produtividade em várias condições.

Apresentando um atuator controlado com tecnologia by-wire, o freio de estacionamento eletrônico da SKF permite funções "inteligentes".
  • A "atuação automática" é ativada quando a chave está desligada e o operador sai do assento
  • "Atuação em ladeiras" e "desativação ao acelerar" proporcionam o máximo em conforto para o operador, mesmo em terrenos íngremes
  • Compensação automática de desgaste evita o registro manual de sistema pelo usuário final

Flexibilidade de projeto

O freio de estacionamento eletrônico SKF é uma solução acessória flexível com funções inteligentes integradas. Quando usada para substituir sistemas mecânicos ou hidráulicos, a tecnologia by-wire pode aprimorar a eficiência e o desempenho dos veículos. A unidade tem instalação simples, dando liberdade aos projetistas para que a posicionem em locais diferentes no veículo. Solução "plug and play" que reduz o custo de montagem.
  • Solução robusta e de alto desempenho que aumenta a confiabilidade do equipamento
  • Praticamente dispensa manutenção
  • Melhora a ergonomia e a segurança do operador

A solução é apropriada para várias plataformas de veículos com diferentes tipos de transmissão e o software personalizável permite seu uso em diversos tipos de equipamento e diversas condições operacionais.
SKF logo