Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Guias de trilho perfilado em miniatura

Ideais para movimentos sutis

Guias de trilho perfilado em miniatura
De funcionamento suave, confiáveis e fáceis de montar, as guias lineares miniatura da SKF minimizam a manutenção e maximizam a vida útil. Sua construção em aço inoxidável assegura resistência contra corrosão, enquanto seu design compacto permite redução no tamanho total dos conjuntos.

Com um ampla variedade de tamanhos de trilho e tipos de carro para atender à maioria das restrições de espaço e capacidades de carga, as guias lineares miniatura SKF são uma excelente escolha para praticamente todos os dispositivos de automação. Soluções personalizadas também estão disponíveis.
Para obter mais informações, acesse guias de trilho perfilado em miniatura LLM
SKF logo