Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.


Compact but powerful

Riveting is widely used in automotive joining processes where low weight and high strength of the car chassis are critical factors; multisheet metal alloy layers are preferably riveted to avoid deformation and changes in material properties.
SKF cylinders with roller screw technology increase riveting speed and therefore productivity.
By using full-ground 60 Hrc steel satellite roller screws, we offer superior shock resistant performance. The following benefits are achieved by using SKF products:
  • High linear speed
  • Less energy consumption
  • High dynamic robot performance


SKF logo