Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Fixação

Menor consumo de energia

Mais e mais opções hidráulicas são substituídas em máquinas de moldagem com injeção de plástico por soluções eletromecânicas. Na unidade de fixação, a maior precisão e repetibilidade, e a resposta mais rápida devido à velocidade/aceleração linear precisa podem não só aumentar a produtividade e reduzir as taxas de sucata, mas também ampliar a vida útil dos moldes. Os fusos de esferas SKF proporcionam as seguintes vantagens:
- melhor repetibilidade devido à alta precisão
- resposta mais rápida devido à maior velocidade/aceleração linear
- menor consumo de energia
- menos manutenção
- operação mais limpa
- menos ruído

Soluções:

SKF logo