Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamento de coluna de direção angular
robusto

Essa solução oferece um movimento de direção mais suave através de um torque de atrito baixo e constante, uma melhor absorção da vibração e um menor nível de ruído.

Os fabricantes de veículos solicitaram uma solução que oferecesse um melhor movimento de direção e reduzisse os níveis de ruído e de vibração, especialmente para a nova geração de carros de luxo e de veículos elétricos.
Para atender a esses requisitos, os engenheiros da SKF desenvolveram um novo rolamento de coluna de direção com um amortecedor de borracha patenteado. O amortecedor não apenas reduz a vibração transmitida pela coluna de direção, como também reduz as variações de torque, proporcionando uma experiência de direção mais suave.
SKF logo