Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cônicos de baixo atrito

O design otimizado reduz o atrito em até 30%

Rolamento de rolos cônicos E2
Os rolamentos de rolos cônicos de baixo atrito apresentam no mínimo 30% menos atrito do que os rolamentos padrão SKF correspondentes. Como a perda por atrito é perda de energia, os rolamentos de rolos cônicos de baixo atrito proporcionam um consumo de energia menor.

Características
  • Peso reduzido
  • Geometria interna otimizada
  • Gaiola PEEK opcional
  • Maior comprimento de pista
  • Topografia de rolete especial

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo