Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de esferas de contato angular do sistema de transmissão

Os rolamentos de esferas de contato angular possuem pistas nos anéis interno e externo que são deslocadas uma em relação à outra na direção do eixo do rolamento. Isso significa que eles são adequados para suportar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais atuando simultaneamente.

Alta capacidade de transporte, topografia de superfície otimizada, modelo de gaiola inovador são alguns dos recursos do produto. Além disso, veja os benefícios de desempenho e design.

Benefícios de desempenho e design automotivo:
  • Redução do consumo de combustível
  • Vida útil mais longa do lubrificante
  • Baixas temperaturas operacionais
  • Maior classificação de velocidade
  • Peso reduzido
  • Sem impacto sobre os processos de montagem
  • Alta rigidez
SKF logo