Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de transmissão de eixo de entrada

O eixo de entrada de uma transmissão normalmente tem as velocidades mais altas em qualquer eixo na linha de transmissão de uma transmissão convencional.

A SKF fornece vedações para atender a esse desafio com uma variedade de materiais de vedação que pode suportar altas velocidades e temperaturas associadas em óleos agressivos utilizados nas transmissões modernas atuais.

As soluções incluem vedações convencionais de eixos com uma mola de lâmina, vedações com um design dinâmico de lábio de baixo atrito SKF, assim como elementos de vedação de PTFE.

Recursos
  • Materiais elastômeros especialmente formulados
  • Capacidade para alta temperatura e alta velocidade
  • Opção para integrar com outros componentes ao redor, como tampas frontais, guia de tubo de rolamento de liberação de embreagem com uma vedação estática

Vantagens
  • Compatibilidade com pacotes de aditivos de óleo de transmissão agressiva
  • Amplo espectro de temperatura
  • Longa vida útil – confiabilidade ampliada
  • Fácil instalação e integração econômica
SKF logo