Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de esferas eDrive SKF

Projetado para transmissões de veículo híbrido e elétrico

Desenvolvido para abordar os requisitos de máquinas elétricas de alta densidade de potência para veículos híbridos e elétricos, os rolamentos de esferas eDrive SKF proporcionam vários benefícios de desempenho e design:
  • Menor atrito e menor variação de atrito
  • Maior eficiência da máquina elétrica
  • Menor dissipação do calor
  • Maior resistência a altas velocidades e altas temperaturas
  • Habilidade de atingir velocidade mais alta
  • Melhor densidade de potência da máquina elétrica
  • Maior confiabilidade da bateria
A linha de rolamentos de esferas eDrive SKF apresenta uma gaiola de polímero E2 com baixo consumo de energia patenteada pela SKF, uma geometria de pista otimizada e graxa de ampla temperatura de longa vida útil validada. Combinadas, essas características de design avançadas ajudam a manter uma longa vida útil do sistema de acionamento e estender o alcance de distância da bateria.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo