Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Retentores de rolamento

Parafusa no alojamento da caixa do redutor de engrenagens

Em caixas de engrenagens de carros, manter o posicionamento adequado do eixo no alojamento do rolamento é essencial para manter a habilidade de mudança adequada e a transferência de torque na malha da engrenagem. O posicionamento do eixo preciso e estável também ajuda a minimizar o ruído da caixa de engrenagem, a vibração e a perda de energia. Atingir uma orientação axial precisa do eixo requer uma conexão rígida entre o alojamento da caixa de engrenagens e o rolamento. Os retentores do rolamento SKF fornecem isso em uma unidade pré-montada fácil de integrar.

Permite vários benefícios

Reduzindo significativamente qualquer folga axial entre o alojamento da caixa de redutores de engrenagens e o rolamento, o retentor do rolamento ajuda a otimizar a eficiência geral da caixa de engrenagens e NVH (ruído, vibração e rispidez). As principais vantagens são:  
  • Rigidez ideal na disposição do rolamento
  • Permite reduções no comprimento da caixa de engrenagens
  • Custos de sistema reduzidos
  • Maior eficiência operacional
  • Ruído e vibrações reduzidos
  • Designs mais compactos e leves
  • Designs aprimorados antes da prototipagem
  • Menor tempo de desenvolvimento
  • Montagem simplificada
SKF logo