Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações de eixo de PTFE

Terceira geração Vedação de eixo de PTFE
As vedações de virabrequins e eixos de cames feitas de PTFE com projeto de baixo atrito oferecem alto desempenho e durabilidade.

As vedações radiais de eixo de PTFE utilizam wafer de politetrafluoroetileno para vedação dinâmica. A SKF oferece uma ampla variedade de soluções com um wafer revestido de PTFE e projetos unificados opcionais.

Características
  • Excelente resistência química e ao desgaste
  • Ampla faixa de temperaturas
  • Capacidade de funcionamento a seco
  • Menor atrito e perda de potência se comparado às vedações convencionais carregadas por mola
  • Construção em uma peça robusta
  • Quarta geração de vedações de lábios reversos de PTFE
  • Projetos personalizados especiais disponíveis, por exemplo, pino baioneta em plástico ou cassete com bucha de desgaste
  • Vedações auxiliares de borracha ou de feltro disponíveis

Benefícios
  • Adequadas para uso em óleos e fluidos agressivos
  • Desgaste reduzido do eixo
  • Menor emissão de CO2 e de veículos
  • Desempenho ideal em alta velocidade e em temperaturas elevadas
  • Sem vazamento de desvio
  • Quarta geração de vedações mais fáceis de instalar
  • Alta durabilidade e vida útil longa
SKF logo