Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de FKM para eixo de motor

Vedação de FKM para eixo de motor
A vedações de eixos rotativos oferecem o desempenho ideal em aplicações automotivas.
A SKF oferece uma grande variedade de vedações elastoméricas de eixos. Nossos recursos de teste abrangentes permitem fornecer produtos confiáveis e de qualidade superior no mercado

Características
  • Hélice alta de bomba para alta segurança de vedação
  • Exclusão excelente da sujeira
  • Uma linha de modelos de diâmetro externo para instalação e retenção melhores da vedação
  • Materiais mistos personalizados para exceder as especificações do cliente

Benefícios
  • Maior confiabilidade
  • Ajuda a superar as deficiências do eixo
  • Vida útil estendida
  • Facilidade de instalação e retenção
  • Excelente resistência a fluidos e a alta variação de temperatura
  • Ampla seleção de vedações auxiliares para minimizar a entrada de contaminação
SKF logo