Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de haste de válvula

A medição de óleo na interface da guia/haste da válvula é a principal função de uma vedação de haste de válvula. Embora os requisitos para cada motor sejam diferentes de acordo com os parâmetros do projeto e das condições de funcionamento, o fluxo de óleo das vedações padrão da SKF será adequado para a maioria dos motores.

A experiência demonstrou que o projeto padrão da SKF oferece a taxa de medição de óleo correta para a maioria das aplicações.

Recursos
  • Encaixes flexíveis para permitir o movimento da haste da válvula e excentricidade estática
  • Estabilização de encaixe através do uso de uma inserção metálica com revestimento de reforço
  • Carga radial constante usando uma mola de lâmina temperada
  • Alta resistência química e ao desgaste
  • Ampla faixa de temperatura
  • Disponível com assento de mola de válvula integrado
  • Tamanhos padrão e personalizados disponíveis

Vantagens
  • Medição de óleo constante por toda a vida do motor
  • Lubrificação ideal da válvula e da guia para um desgaste minimizado
  • Mínimo de emissões do motor
  • Alta confiabilidade e vida útil mais longa
  • Preço concorrente
SKF logo