Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Polias de carreira dupla

Polia de carreira dupla

Além de guiar a correia em acionamentos, as polias devem permitir um layout de acionamento flexível com ângulos de revestimento de correia o suficiente para cada unidade acionada. Polias de duas carreiras fazem isso com um projeto robusto e engraxado e vedado permanentemente. A graxa é selecionada de maneira a garantir a máxima vida útil e é otimizada para a rotação do anel exterior.

Aplicações

  • Acionamentos por correia sincronizada
  • Acionamentos por correia auxiliar

Benefícios

  • EVida útil estendida
  • Ruído e atrito baixos no acionamento por correia
  • Engraxado e vedado permanentemente
  • Alta flexibilidade de projeto
  • Desempenho em temperaturas elevadas
SKF logo