Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cilíndricos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF estão disponíveis em muitos modelos, séries e tamanhos

A maioria compreende rolamentos de uma carreira de rolos com gaiola. Rolamentos de alta capacidade, rolamentos com o número máximo de rolos de carreira dupla e simples (sem gaiola) completos com a variedade padrão SKF.

Os rolamentos com gaiola podem suportar cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e altas velocidades. Os rolamentos com número máximo de rolos contêm a quantidade máxima de rolos sendo, dessa forma, adequados para cargas radiais extremamente altas a velocidades moderadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de transporte de carga de um rolamento com o número máximo de rolos com a capacidade de alta velocidade de um rolamento com gaiola.
SKF logo