Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rodas com disparador magnético

Roda com disparador magnético
A SKF é uma reconhecida fornecedora de rodas com disparador magnético no setor automotivo com vários milhões sendo fabricadas anualmente. A aplicação dessas rodas com disparador magnético agora se estende da aplicação inicial no sistema de freios ABS até conjunto propulsor e os sistemas de transmissão.

Essas rodas com disparador fornecem um sinal resistente e preciso aos sensores de velocidade e posição angular, suportando, assim, as atividades para aumentar o consumo de combustível e minimizar as emissões.

Características
  • Alta resistência e resolução do sinal
  • Resistência a óleos e química
  • Excelente resistência a temperatura
  • Comprimento/padrão do polo personalizado sem custos adicionais

Benefícios
  • Alta precisão do sinal para sistemas de gestão de motor aprimorados
  • Vida útil longa
  • Maior tolerância na câmara de ar e na posição do sensor
  • A roda com disparador pode ser usada como superfície de giro de vedações para um sistema de cassete
  • Potencial para reduzir o tamanho e o custo do sensor
SKF logo