Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Módulo de vedação SKF Rotostat

Módulo de vedação SKF Rotostat
Módulo de vedação SKF Rotostat
Módulo de vedação SKF Rotostat com sensor
Módulo de vedação SKF Rotostat com sensor
A combinação inteligente de vedações dinâmicas e estáticas fundidas diretamente em um transportador ou retentor de metal com sensor de gerenciamento do motor e rodas com disparador integrados.

Características
  • Unidade modular simples em uma peça e fácil de instalar
  • Opções de lábios de vedação elastomérica, de PTFE ou dinâmica de baixo atrito
  • Vedação estática moldada no local e pino de ajuste de centralização
  • Módulo completo pré-montado com sensor e roda com disparador magnético de alta resolução
  • Integração opcional entre a roda com disparador magnético e o sensor para fornecer informações ao sistema de gerenciamento do motor

Benefícios
  • Combina vários componentes em uma unidade, economizando tempo de instalação e custos, ao mesmo tempo que evita erros de instalação
  • Estoque reduzido devido ao baixo número de componentes
  • Redução de 50% em caminhos de vazamento
  • O recurso de vedação estática com junção em T aprimora a vedação estática
  • Redução de peso de até 30% em comparação com retentores fundidos montados
  • A SKF se responsabiliza pelo desenvolvimento integral do sistema para garantir a compatibilidade entre o sensor e a roda com disparador

Para o sistema de sensor opcional:
  • Sinal que fornece a velocidade de rotação e a posição do virabrequim
  • Roda com disparador magnético com alta precisão e erros angulares reduzidos para obter sinal preciso dos sistemas de gerenciamento do motor
  • O sensor fica fora do cárter, assim, não há problemas de vedação de cabos, e a substituição é fácil
  • Precisão aprimorada do sistema por meio do tempo de execução no local do volante (volante de alta massa e melhor "suavidade" rotacional)
SKF logo