Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Revestimento anticorrosivo para unidades de rolamento de cubo

Uma solução modular tendo em vista a proteção contra corrosão para unidades de rolamento de cubo que facilita o processo de desmontagem, prolonga a vida útil e melhora a aparência do veículo.

Revestimento anticorrosivo para HBU BAR0282c Revestimento em tubos e flanges
Revestimento anticorrosivo para unidades de rolamento de cubo em tubos e flanges
Uma solução inovadora para a proteção do rolamento de roda contra corrosão. O revestimento anticorrosivo para unidades de rolamento de cubo torna mais fácil a desmontagem do rolamento da articulação e do aro. Ele melhora a estética do rolamento durante a vida do veículo e, ao mesmo tempo, evita que superfícies enferrujadas entrem em contato com as vedações, mantendo, consequentemente, sua eficiência. O revestimento anticorrosivo foi desenvolvido para resistir a mais de 400 horas de teste de névoa salina (DIN EN ISO 9227 NSS) sem comprometer as tolerâncias geométricas da unidade de rolamento de cubo.
Esse revestimento anticorrosivo pode ser aplicado a todas as unidades de rolamento de cubo flangeadas de segunda e terceira gerações e apresenta:
- Espessura de camada dimensionável de acordo com os requisitos do cliente
- Baixa tolerância de espessura
- Temperatura máxima de funcionamento acima de 200 °C
- Pintura UV
As vantagens da unidade de rolamento de cubo anticorrosiva para os clientes incluem:
- Forte resistência contra corrosão
- Aparência melhor do rolamento durante a vida útil do veículo
- Operações de desmontagem mais fáceis na oficina
- Risco mais baixo de corrosão das vedações dos rolamentos com ferrugem
- Desvio baixo no flange externo
- Alta flexibilidade ao decidir qual área do rolamento deve ser
protegida
- Não oferece risco ambiental (tinta à base de água)
- Adequado para novos projetos e retrofit
- Permite o uso de tintas em diferentes cores.
SKF logo