Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações para unidade de rolamento de cubo para veículos leves

Especialista em rolamentos e vedações, a SKF é a única capaz de entender os requisitos de vedação de unidades de rolamento de roda para carros e traduzi-los em soluções avançadas.

As vedações SKF usam materiais avançados e modelos de lábio de vedação para fornecer baixo atrito e excelente exclusão de contaminação, o que resulta em uma vida útil mais longa.

Opcionalmente, rodas de disparo magnético integradas podem ser incluídas no sistema de vedação para fornecer um sinal de ABS.

Recursos
  • Lábios excludentes axiais independentes
  • Lábio radial combinado a lábio engraxado
  • Lábio removedor de sujeira axial patenteado e carregado por mola
  • Configuração tradicional de lábio "R-Safe"
  • Defletor de aço inoxidável como superfície de rolagem da vedação
  • Materiais elastoméricos otimizados contra atrito
  • Rodas com disparador magnético integradas para fornecer sinal magnético de ABS

Vantagens
  • Baixo atrito objetivando menor perda de potência e menos emissão de CO2
  • Modelos modulares integrando várias funções que se encaixam em espaços compactos
  • Longa vida útil do rolamento devido à exclusão de contaminações a à retenção de graxa superiores

SKF logo