Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cilíndricos SKF

Projetados para um desempenho otimizado

Em comparação com os projetos tradicionais, os rolamentos de rolos cilíndricos SKF oferecem melhor confiabilidade operacional e maior insensibilidade ao desalinhamento. Projeto e materiais otimizados tornam isso possível. O perfil logarítmico dos rolamentos oferece distribuição de tensão otimizada. O acabamento superficial intensifica a formação do filme lubrificante e otimiza o movimento de rolamento dos rolos.

Vantagens para compressores

Especialmente bem adequado para aplicações de compressores, os rolamentos de rolos cilíndricos SKF podem permitir temperaturas de funcionamento mais baixas e velocidades operacionais mais altas. Gaiolas de polímero leves feitas de PEEK com a durabilidade e o desempenho das gaiolas de latão também estão disponíveis.

Disponível em muitas classes de folga, séries de dimensões e tamanhos

A maioria dos rolamentos de rolos cilíndricos SKF são rolamentos de uma carreira com uma gaiolas de poliamida padrão, que aumenta ainda mais a confiabilidade e a insensibilidade ao desalinhamento. Esses rolamentos são uma excelente escolha para aplicações em que existem cargas radiais particularmente intensas, combinadas com altas velocidades.
SKF logo