Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos híbridos SKF

Combinação de materiais para aumentar o tempo de funcionamento do compressor de ventiladores

Bem adequados para requisitos operacionais de compressores, os rolamentos híbridos SKF apresentam uma combinação robusta de anéis de aço de rolamentos e corpos rolantes de nitreto de silício.

O nitreto de silício é um material cerâmico isolante elétrico que também possui um coeficiente de expansão térmica mais baixo, o que torna o rolamento híbrido menos sensível a gradientes de temperatura, em temperaturas elevadas. A capacidade de funcionar com lubrificação deficiente permite o projeto de soluções de baixo atrito em que os rolamentos têm funcionamento mais frio, o projeto é mais simples e o atrito é consideravelmente reduzido. Graças à menor densidade e à menor inércia do material dos corpos rolantes cerâmicos, velocidades mais altas e partidas e paradas mais rápidas são possíveis.

Uma excelente solução de várias funções em uma, os rolamentos híbridos SKF oferecem diversas vantagens:
  • Maior confiabilidade
  • Manutenção reduzida
  • Vida útil estendida
  • Menores custos operacionais
  • Isolamento elétrico eficaz
  • Disponibilidade e suporte global
SKF logo