Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Compressores de condicionamento de ar alternativos

Altas temperaturas e cargas

Geralmente usados em aplicações de condicionamento de ar, os compressores de refrigerante alternativos geram altas temperaturas comuns à operação de pistões, cilindros e manivelas.

Os rolamentos mais frequentemente empregados no eixo de manivelas principal e como rolamento da barra de transmissão são rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos de agulhas, rolamentos de rolos cilíndricos e buchas. Todos eles devem ser capazes de suportar altas temperaturas, bem como cargas elevadas.

Soluções econômicas SKF

Os rolamentos e buchas SKF fornecem desempenho de alta temperatura e baixa manutenção para qualquer demanda de aplicação. Veja como as soluções listadas abaixo podem ajudar a tornar seu compressor de condicionamento de ar alternativo mais econômico e competitivo.

Soluções

SKF logo