Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer

Projetados para um funcionamento mais rápido, suave, prolongado e com menos calor

Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer
Os rolamentos em compressores de parafuso duplo devem acomodar cargas radiais e axiais e, ao mesmo tempo, manter a posição precisa dos rotores. Para atender a esses requisitos, folga e rigidez são parâmetros operacionais básicos.

Trabalhando com fabricantes líderes no setor de compressores, a SKF conseguiu atender aos mais altos requisitos para vida útil do rolamento, usando rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer. Seus recursos incluem:
  • Alta capacidade de carga
  • Ângulo de contato de 40 graus
  • Alto grau de rigidez
  • Alta capacidade de velocidade
  • Seis classes de folga/pré-carga
  • Precisão de giro P5
  • Aço extremamente limpo e tratamento térmico exclusivo
Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer combinam inovações em material e projeto que podem aumentar a vida útil do rolamento em até 300% e, ao mesmo tempo, oferecer uma série de outras vantagens de desempenho.

Rolamentos de uma carreira de pareamento universal

Rolamentos de pareamento universal SKF Explorer têm uma tolerância de folga de até +/- 3 μm. Ao serem montados de forma aleatória e imediatamente adjacentes entre si, os rolamentos oferecem uma determinada folga interna ou pré-carga e/ou uma distribuição uniforme de carga sem a necessidade de aplicação de calços ou recursos similares.
SKF logo