Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Compressores de ar alternativos

Demandas de altas temperaturas

Geralmente usados em aplicações residenciais e industriais leves, os compressores de ar alternativos geram altas temperaturas comuns à operação de pistões, cilindros e manivelas.

Normalmente, rolamentos com corpos rolantes são utilizados para o eixo de manivelas principal, enquanto buchas ou rolamentos com corpos rolantes são utilizados nas posições de rolamento de barra de transmissão. Todos os rolamentos devem ser capazes de suportar temperaturas muito altas e manter a lubrificação adequada. 

Atenda aos seus requisitos com a SKF

Os rolamentos e buchas SKF fornecem desempenho de alta temperatura e baixa manutenção para qualquer aplicação. Veja como as soluções listadas abaixo podem ajudar a tornar seu compressor de ar alternativo mais econômico e competitivo.

Soluções

SKF logo