Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer

Projetados para um funcionamento mais rápido, suave, prolongado e com menos calor

Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer
Os rolamentos em compressores de parafuso duplo devem acomodar cargas radiais e axiais e, ao mesmo tempo, manter a posição precisa dos rotores. Para atender a esses requisitos, folga e rigidez são parâmetros operacionais básicos.

Trabalhando com fabricantes líderes no setor de compressores, a SKF conseguiu atender aos mais altos requisitos para vida útil do rolamento, usando rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer. Seus recursos incluem:
  • Alta capacidade de carga
  • Ângulo de contato de 40 graus
  • Alto grau de rigidez
  • Alta capacidade de velocidade
  • Seis classes de folga/pré-carga
  • Precisão de giro P5
  • Aço extremamente limpo e tratamento térmico exclusivo
Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF Explorer combinam inovações em material e projeto que podem aumentar a vida útil do rolamento em até 300% e, ao mesmo tempo, oferecer uma série de outras vantagens de desempenho.

Rolamentos de uma carreira de pareamento universal

Rolamentos de pareamento universal SKF Explorer têm uma tolerância de folga de até +/- 3 μm. Ao serem montados de forma aleatória e imediatamente adjacentes entre si, os rolamentos oferecem uma determinada folga interna ou pré-carga e/ou uma distribuição uniforme de carga sem a necessidade de aplicação de calços ou recursos similares.
SKF logo